IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
ASB2201-N02-07D
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
一字行螺丝刀调整用速度控制阀
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/speed_controller_adjustable_by_flat_head_screwdriv/asb_d_inch.prj},{NB=ASB2201-N02-07D},{OD=6.350},{ND=13.716},{H1=17.46},{HR1=13.8},{H2=12},{D1=13.1},{AR=32.5},{L1=24.7},{L2=34.1},{L3=23.2},{L4=38.0},{M=13.5},{WEIGHT1=45},{H3=0.0},{LH1=21.70},{LH2=5.80},{LH3=5},{HL1=4.95},{HL2=9.05},{HL3=2.00},{HL4=5.4},{HL5=2.60},{AL1=4.0},{AB=4.95},{AC=12.35},{AE=9.10},{AF=7.00},{D2=7.0},{D3=13.8},{D4=13.4},{D5=12.0},{D6=4.5},{D7=6.0},{D8=3.2},{D9=18.8},{D10=8.4},{D11=11.7},{HL6=7.30},{HL7=18.20},{HL8=11.7},{HL9=11.7},{HL10=0.00},{HL11=0.0},{HL12=0.00},{D12=11.7},{HL13=10.45},{HL14=0.41},{HL15=1.40},{D13=9.95},{D14=9.15},{D15=10.8},{HL16=0.75},{HL17=0.95},{HL18=7.74},{HL19=5.44},{D17=11.4},{HL20=8.00},{HL21=6.00},{D16=0},{HL22=14.00},{CONTROL=0},{SEAL=},{OPTION=D}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
ASB-D (英制) - 金属速度控制阀 带快换接头 用一字型螺丝刀调整
明细表
ASB2201-N02-07D
GUI
ASB22*1-N02-07*
ASB22*1-N02-07*
MODEL
型号
ASB2201-N02-07D
ASB2201-N02-07D
CONTROL
控制方式
(0) 排气节流
(1) 进气节流
(0) 排气节流
(1) 进气节流
SEAL
密封形式
(-) 无密封剂
(S) 带密封剂
(-) 无密封剂
(S) 带密封剂
OPTION
可选项
(D) 一般环境/黄铜零部件(外部): 镀镍
(BD) 焊接环境/黄铜零部件(外部): 无镀层
(D) 一般环境/黄铜零部件(外部): 镀镍
(BD) 焊接环境/黄铜零部件(外部): 无镀层
D
适合管子外径
1/4
1/4
英寸
T
NPT1/4
NPT1/4
H1
17.46
17.46
mm
H2
12
12
mm
D1
13.1
13.1
mm
A
MAX
32.5
32.5
mm
L1
24.7
24.7
mm
L2
34.1
34.1
mm
L3
23.2
23.2
mm
L4
MAX
38.0
38.0
mm
M
13.5
13.5
mm
CNSMASSEXACT
重量
45
45
g
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
看過這個的用戶也對此感興趣
ASB-D - 金属速度控制阀 带快换接头 用一字型螺丝刀调整
SMC Corporation
30.06.2022
Show more