您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
25A-CXSJM32-10
SMC Corporation
二次电池对应系列
执行元件
带导杆气缸
CXSJ 双联气缸/紧凑型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/guide_cylinder/cxsj/25a_cxsj_asmtab.prj},{NB=25A-CXSJM32-10(0_0)},{BORE=32},{BEAR=M},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{THREAD1=},{STROKE=10},{SSX1=10,20,30,40,50,75,100},{POS=0},{THREAD=0},{A=94},{B=37.0},{C=92},{D=35},{E=17.5},{F=2xM6x1.0},{G=75},{H=45},{I=8.00},{J=16.0},{K=4.0},{L=30},{M=2 x 2 x dia 6.5 through 2 x 2 x dia 11 counterbore with depth 6.3},{N=2xM5x0.8 thread depth 7.5},{NN=16},{Q=18.50},{R=56.0},{SS=80.5},{T=10.0},{U=2xRc1/8 thread depth 5},{V=-},{ZZ=100.5},{CA90=47.0},{CA93=44.5},{CM9=43.000},{CM9A=41.000},{CM9V=45.000},{DA90=9.500},{DA93=7.000},{DM9=5.500},{DM9V=7.500},{DM9A=7.500},{PPATH=25a_cxsj/assembly/25a_cxsj_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 6
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-CXSJ - 双联气缸/紧凑型/二次电池对应系列
明细表
25A-CXSJM32-10
BORE
缸径
32
32
mm
BEAR
轴承的种类
(M) 滑动轴承
(L) 球轴承
(M) 滑动轴承
(L) 球轴承
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关
M9NV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9N-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9P-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9NW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9PW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9BW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90-900 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
A93-900 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
(-) 无磁性开关
M9NV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9N-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9P-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9NW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9PW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9BW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90-900 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
A93-900 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
THREAD1
螺纹的种类
(-) Rc 1/8
(TN) NPT 1/8
(TF) G 1/8
(-) Rc 1/8
(TN) NPT 1/8
(TF) G 1/8
STROKE
行程
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
75.000
100.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
THREAD
螺纹 on/off
on
off
on
off
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.