您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
25A-MY3A25-100
SMC Corporation
二次电池对应系列
执行元件
无杆气缸
MY3 机械接合式无杆气缸
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/secondary_batteries/actuator/rodless_cylinder/my3/25a_my3a_b_asmtab.prj},{NB=25A-MY3A25-100(0_0_0)},{BORE=25},{TYPE=A},{THREAD1=},{AUTOSWITCH=},{LEAD=},{NUMBER=},{LEFTAD=},{RIGHTAD=},{STROKE=100},{POS=0.000},{STOP=0},{THREAD2=0},{B=9.5},{C=25.0},{E=2},{G=14.0},{H=37},{HG=7.4},{JJ=M5x0.8},{KK=7.5},{L=95},{LD=5.5},{LW=61},{M=8},{MM=M5x0.8},{N=20.0},{NE=32.0},{NG=10},{NH=24.0},{NW=65.0},{P=Rc,NPT,G1/8},{PA=64},{PB=40},{PC=47.5},{PD=6.0},{PG=6.0},{Q1=138},{Q2=166},{QW=30},{T=10},{TT=9.0},{UU=47},{YW=62},{Z1=150},{Z2=178},{AX=12.000},{BX=24.000},{PPATH=25a_my3a_b/assembly/25a_my3a_b_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-MY3A_B - 机械接合式无杆气缸/基本型/二次电池对应系列
明细表
25A-MY3A25-100
BORE
缸径
25
25
mm
TYPE
导轨追记号
(A) 短型 (垫缓冲)
(B) 标准型 (气缓冲)
(A) 短型 (垫缓冲)
(B) 标准型 (气缓冲)
THREAD1
通口螺纹种类
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
(-) Rc
(TN) NPT
(TF) G
AUTOSWITCH
磁性开关型号
(-) 无磁性开关(内置磁环)
M9NV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9N-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90-900 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
A93-900 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
(-) 无磁性开关(内置磁环)
M9NV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BV-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9N-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9P-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9B-900 无触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
M9NWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-纵向引出
M9PWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-纵向引出
M9BWV-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-纵向引出
M9NW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(NPN)-横向引出
M9PW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-3线(PNP)-横向引出
M9BW-900 无触点-诊断指示(2色显示)-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
A90-900 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:无-2线-横向引出
A93-900 有触点-通用型-直接出线式-指示灯:有-2线-横向引出
LEAD
导线长度
N/A
N/A
NUMBER
磁性开关数量
N/A
N/A
LEFTAD
左侧行程调整单元
N/A
N/A
RIGHTAD
右侧行程调整单元
N/A
N/A
STROKE
行程
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
1200.000
1400.000
1600.000
1800.000
2000.000
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1000.000
1200.000
1400.000
1600.000
1800.000
2000.000
mm
POS
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
STOP
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
COM
注释
-
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.