IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00
SMC Corporation
二次电池对应系列
真空设备
真空发生器
zq_a
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/secondary_batteries/vacuum_equipment/vacuum_ejectors/zq_a/25a_zq_a_v_asmtab.prj},{NB=25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00},{NOZZLE=05},{BODY=1U},{SVC=(K1) Supply valve (Normally closed) & Release valve (Normally closed)},{VOLTAGE=(5) 24 VDC},{ENTRY=(LO) L plug connector, Without connector, With light/surge voltage suppressor},{MANUAL=},{PRESSURE=VA},{UNIT=},{LEAD=},{FITTINGV=(0) Without fittings(M5x0.8)},{OPTION=},{PPATH=25a_zq_a_v/assembly/25a_zq_a_v_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
25A-ZQ_A_V - 薄型真空单元/真空发生系统/带节能功能
明细表
25A-ZQ051UA-K15LO-VA-00
NOZZLE
节流孔口径
(05) ø0.5
(07) ø0.7
(10) ø1.0
(05) ø0.5
(07) ø0.7
(10) ø1.0
BODY
主体形式
(1U) 单体用
(3M) 集装用
(1U) 单体用
(3M) 集装用
SVC
电磁阀组合
(K1) 供气阀(N.C.) & 破坏阀(N.C.)
VOLTAGE
电磁阀额定电压
(5) DC24V
ENTRY
导线引出方式
(LO) L型插座式无插头,带指示灯及过电压保护回路
MANUAL
手动操作
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式螺丝刀操作
(-) 非锁定推压式
(B) 锁定式螺丝刀操作
PRESSURE
真空压力开关/过滤器规格
(VA) -100~100kPa/NPN1输出+节能功能
(VB) -100~100kPa/PNP1输出+节能功能
(VA) -100~100kPa/NPN1输出+节能功能
(VB) -100~100kPa/PNP1输出+节能功能
UNIT
单位规格
(-) 附单位切换功能
(M) SI单位固定
(-) 附单位切换功能
(M) SI单位固定
LEAD
导线规格
(-) 无带插头导线
(W) 带节能功能开关/带专用导线
(-) 无带插头导线
(W) 带节能功能开关/带专用导线
FITTINGV
管接头 (V通口)
(0) 无管接头(M5x0.8)
FITTINGP
管接头 (P通口)
(0) 无管接头(M5x0.8)
OPTION
可选项
(-) 单体用托架: 有
(N) 单体用托架: 无
(-) 单体用托架: 有
(N) 单体用托架: 无
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.