IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文
中文
HRS200-A-46-S
SMC Corporation
温调器
温控器
HRS200 温控器/标准型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/temperature_control_equipment/thermo_chiller/hrs200/hrs200-a_asmtab.prj},{NB=HRS200-A-46-S(0)},{CAPACITY=(200) 20.5kW},{METHOD=(A) Air-cooled refrigeration},{THREAD1=},{POWER=(46) 3-phase 380 to 415 VAC (50/60 Hz)/3-phase 460 to 480 VAC (60 Hz)},{OPTION1=},{OPTION2=},{THREAD2=0},{PPATH=hrs200_a/assembly/hrs200-a_asmsbl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
HRS200-A - 温调器/空冷,460V
明细表
HRS200-A-46-S
CAPACITY
冷却能力
(200) 20.5kW
METHOD
冷却方式
(A) 风冷冷冻式
THREAD1
配管螺纹种类
(-) Rc
(F) G (带Rc-G变换接头)
(N) NPT (带Rc-NPT变换接头)
(-) Rc
(F) G (带Rc-G变换接头)
(N) NPT (带Rc-NPT变换接头)
POWER
电源
(46) 3相AC380~415V(50/60Hz)/3相AC460~480V(60Hz)
OPTION1
可选项1
(-) 无
(A) 带脚座调整座
(K) 带供水口
(-) 无
(A) 带脚座调整座
(K) 带供水口
OPTION2
可选项2
(-) 无
(W) SI单元固定
(-) 无
(W) SI单元固定
THREAD2
螺纹 on/off
on
off
on
off
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.