IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CAJAW55-14-14
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq_771_1.prj},{NB=CAJAW55-14-14},{CODE=CAJAW},{MAT1=lvhejin},{MAT2=juanzhi},{SUR=yangjiyanghuachuli},{ENCL=zhidongluosi},{NO=55},{D1=14.000},{D1WB=14,16,19,20,24,25,28},{D2=14.000},{D=55},{L=78},{L1=30.0},{W=18},{M=4-M5},{NJNJ=6.0},{EDNJ=34},{MNJ=68},{MAXSPEED=13000},{GXLJ=4.5X10^-3},{NZGX=1510},{JXPC=0.02},{JPC=1},{ZXPC=+0.8/0},{WEI=280},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1445961282880.html},{FX=3.000},{FXWZD=15.000},{D3=43.000},{SJH=12.000},{LSKZJ=9.000},{LSKWZD=22.500},{PPATH=mhxlzq_771_1/mhxlzq_771_1.4_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
CAJAW - 联轴器-梅花体型-免键式
明细表
CAJAW55-14-14
CODE
代码
CAJAW
MAT1
毂 材质
铝合金
MAT2
调整环 材质
聚氨酯
SUR
毂 表面处理
阳极氧化处理
ENCL
附件
止动螺丝
NO
NO.
55
55
D1
d1
14.000
16.000
19.000
20.000
24.000
25.000
28.000
14.000
16.000
19.000
20.000
24.000
25.000
28.000
mm
D2
d2
14.000
16.000
19.000
20.000
24.000
25.000
28.000
14.000
16.000
19.000
20.000
24.000
25.000
28.000
mm
D
55
55
mm
L
78
78
mm
L1
30.0
30.0
mm
W
18
18
mm
M
4-M5
4-M5
NJNJ
拧紧扭矩(N*m)
6.0
6.0
EDNJ
额定扭矩(N*m)
34
34
MNJ
最大扭矩(N*m)
68
68
MAXSPEED
最高转速(rpm)
13000
13000
GXLJ
惯性力矩(kg·m^2)
4.5X10^-3
4.5X10^-3
NZGX
静态扭转刚性(N·m/rad)
1510
1510
JXPC
径向偏差
0.02
mm
JPC
角向偏差
1
°
ZXPC
轴向偏差
+0.8/0
+0.8/0
mm
WEI
重量
280
280
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1445961282880.html
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.