IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
日本語
한국어
中文
中文
US6T-06-0100A-TL-N-C-A-M05-D00-D1-F3-1
THK
电动引动器
通用系列
Type US
US - with motor
Powered by
CAD模型選擇
{thk/electrical_actuator/universal_series/type_us/with_m/us_6t_with_direct_asmtab.prj},{NB=US6T-06-0100A-TL-N-C-A-M05-D00-D1-F3-1(0)},{MODEL=US6T},{OT2=50W},{BSL=06},{ST=100},{TOMC=TL : TLC Controler},{SS=N},{POS=},{MM=C : From the upside of the base (with C'bore)},{MB=A},{OPT=},{OT=M05},{ORT=-D00},{AV=-D1},{CTL=F3},{AN=-1},{POSL=0},{PPATH=../without_m/us_6t_without_direct/us_6t_with_direct_asmtpl.prj},{OTXX='M05','M05 : 50W','M05B','M05B : 50W with Brake'},{TOMCXX= 'TL', 'TL : TLC Controler'},{X1=TL}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
THK
描述
US6T - Direct mout, TLC, THC controller
明细表
US6T-06-0100A-TL-N-C-A-M05-D00-D1-F3-1
MODEL
公称型号
US6T
OT2
Output Type
50W
50W
W
BSL
螺杆导程
06 : 6mm
12 : 12mm
06 : 6mm
12 : 12mm
ST
行程
mm
Enter value for ST
行程
mm
cm
inch
ft
確定
TOMC
Type of Motor / Controller
TL : TLC Controler
TL : TLC Controler
SS
O感器
N : No sensor
N : No sensor
POS
Position of Sensor
No symbol : Case in N
No symbol : Case in N
MM
Mounting method
C : From the upside of the base (with C'bore)
MB
Motor Bracket
A
OPT
Color of cover
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
No symbol : Color of the cover is red
GR : Color of the cover is gray
OT
Output Type
M05 : 50W
M05B : 50W with Brake
M05 : 50W
M05B : 50W with Brake
ORT
原点方式
D00
R00
D00
R00
AV
Amplifier Voltage
D1 : 100V
D2 : 200V
D1 : 100V
D2 : 200V
CTL
电缆种类、长度
F3 : Standard / 3m
F5 : Standard / 5m
FA : Standard / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
F3 : Standard / 3m
F5 : Standard / 5m
FA : Standard / 10m
H3 : High-curve / 3m
H5 : High-curve / 5m
HA : High-curve / 10m
AN
Axis Number
1 : 1st
2 : 2nd
3 : 3rd
4 : 4th
5 : 5th
6 : 6th
7 : 7th
8 : 8th
1 : 1st
2 : 2nd
3 : 3rd
4 : 4th
5 : 5th
6 : 6th
7 : 7th
8 : 8th
POSL
滑座位置
mm
Enter value for POSL
滑座位置
mm
cm
inch
ft
確定
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.