IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
LZE01-MGN7H-L55-N-Z0
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
MGN HIQWIN直线导轨-C/H
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/mgn-c-h/mgn-c-h-zpt.prj},{NB=LZE01-MGN7H-L55-N-Z0},{CODE=LZE0},{NOBPR=1},{MODEL=MGN7H},{MGN=MGN : MGN Series},{ME=7},{BE=H : Loog},{PG=Z0},{LR=55},{PE=N},{ML=},{H=8},{H1=1.5},{N=5.0},{W=17},{B=12},{B1=2.5},{C=13.0},{L1=21.8},{L=30.8},{G=0.0},{GN=Φ1.2},{MXL=M2x2.5},{L2=2.5},{H2=1.50},{WR=7},{HR=4.8},{D=4.2},{H4=2.3},{D2=2.4},{P=15},{E=5.0},{FBSOSR=M2x6},{BD=1.37},{BRD=1.96},{MR=7.64},{MP=4.80},{MY=4.80},{SW=0.015},{GRW=0.22},{CTK=11.0},{PPATH=mgn-c-h-3.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 11
HELP_VARIABLE
公司
安昂商城 - FA工厂自动化零件
描述
MGN-C/MGN-H
明细表
LZE01-MGN7H-L55-N-Z0
CNSORDERNO
规格型号
LZE01-MGN7H-L55-N-Z0
LZE01-MGN7H-L55-N-Z0
CODE
代码
LZE0
NOBPR
单只滑轨滑块数量
MODEL
型号
MGN7H
MGN7H
MGN
MGN系列
MGN : MGN系列
ME
尺寸
7
7
BE
滑块固定方式
H : 加长型
H : 加长型
PG
预压
Z0
ZA
ZB
Z0
ZA
ZB
LR
滑轨长度
mm
Enter value for LR
滑轨长度
mm
cm
inch
ft
確定
PE
精度
N
H
P
N
H
P
ML
材质
无记号:一般钢材质
M:不锈钢材质
HC:一般钢材质+硬镀铬
NC:一般钢材质+化学黑铬
无记号:一般钢材质
M:不锈钢材质
HC:一般钢材质+硬镀铬
NC:一般钢材质+化学黑铬
H
组装规格(mm)
8
8
H1
组装规格(mm)
1.5
1.5
N
组装规格(mm)
5.0
5.0
W
滑块尺寸(mm)
17
17
B
滑块尺寸(mm)
12
12
B1
滑块尺寸(mm)
2.5
2.5
C
滑块尺寸(mm)
13.0
13.0
L1
滑块尺寸(mm)
21.8
21.8
L
滑块尺寸(mm)
30.8
30.8
G
滑块尺寸(mm)
0.0
0.0
GN
Gn 滑块尺寸 (mm)
Φ1.2
Φ1.2
MXL
MxL 滑块尺寸(mm)
M2x2.5
M2x2.5
H2
滑块尺寸(mm)
1.50
1.50
WR
导轨尺寸
7
7
HR
导轨尺寸
4.8
4.8
D
导轨尺寸
4.2
4.2
H4
h 导轨尺寸
2.3
2.3
D2
d 导轨尺寸
2.4
2.4
P
导轨尺寸
15
15
E
导轨尺寸
5.0
5.0
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸(mm)
M2x6
M2x6
BD
基本动额定负荷(KN)
1.37
1.37
BRD
基本静额定负荷(KN)
1.96
1.96
MR
(KN-M)容许静力矩
7.64
7.64
MP
(KN-M)容许静力矩
4.80
4.80
MY
(KN-M)容许静力矩
4.80
4.80
SW
滑块重量/kg
0.015
0.015
GRW
导轨重量 kg/m
0.22
0.22
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.