IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
français
italiano
Türkçe
中文
中文
MLC 5050 19 x 35
Walther Flender
Spannsatz
MLC 5050
Powered by
CAD模型選擇
{walther_flender/spannsatz/mlc205050/mlc205050201920x2035.prj},{NB=MLC 5050 19 x 35},{ARTIKELID=MLC 5050 19 x 35},{SHAFTDIAM=19},{TOTWIDOUTSCRE=21},{TOTWIDWITSCRE=25},{TIGHTSCREW=5},{TORQUE=85},{OUTERDIAM=35},{AXIALFORCE=8},{SURPRESSHUB=60},{PREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{ARTIKELBEZ=Spannsatz MLC 5050 19 x 35},{ORDERDES=MLC 5050 19 x 35},{SCREWSIZE=M 4},{RECINSTOLE=h8/H8},{CATALOGUE=WALTHER FLENDER},{LEVEL1=Spannsatz},{LEVEL2=MLC 5050},{NN_CUSTOM=MLC 5050 19 x 35},{NT_CUSTOM=Spannsatz MLC 5050 19 x 35},{PRJPREVIEW=mlc5050-50x80_asm.jpg},{STPFILE=mlc5050-19x35_asm.stp},{TECHURL_DEU=https://walther-flender.de/de/zahnriemenantriebe/zubehoer/spannsaetze/spannsaetze/},{ANWENDURL_DEU=http://zahnscheiben-onlinekonfigurator.de}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Walther Flender
描述
MLC 5050 19 x 35 - Spannsatz MLC 5050 19 x 35
明细表
MLC 5050 19 x 35
ARTIKELID
Artikelnummer
MLC 5050 19 x 35
ARTIKELBEZ
Artikelbezeichnung
Spannsatz MLC 5050 19 x 35
SHAFTDIAM
Wellendurchmesser d
19
mm
ORDERDES
Bestellbezeichnung
MLC 5050 19 x 35
TOTWIDOUTSCRE
Gesamtbreite ohne Schrauben B
21
mm
TOTWIDWITSCRE
Gesamtbreite mit Schrauben L
25
mm
SCREWSIZE
Schraubengröße M
M 4
TIGHTSCREW
Anzugmoment je Schraube MS
5
Nm
TORQUE
Drehmoment Mt
85
Nm
OUTERDIAM
Außendurchmesser D
35
mm
AXIALFORCE
Axialkraft FAX
8
kN
SURPRESSHUB
Flächenpressung an der Nabe pN
60
N/mm²
RECINSTOLE
Empfohlene Einbautoleranzen Welle/Nabe
h8/H8
TECHURL
Technische Hinweise
https://walther-flender.de/en/en/timing-belt-drives/component-parts/clamping-sets/clamping-sets/
ANWENDURL
Anwendungsoptimierte Zahnriemenscheiben
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/tools/3d-pulley-online-configurator/
BERECHTOOLURL
Spannsatz auslegen
https://walther-flender.de/en/tools-project-requests/online-form-project-request/clamping-sets-for-shaft-hub-connection/
ZAHNURL
Link für Zahnriemen
https://walther-flender.partcommunity.com/3d-cad-models/zahnriemen-walther-flender?info=walther_flender%2Fzahnriemen&languageiso=en
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Loading ...