您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照標準
IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YMHF2-12D2
YSC
执行元件
其它气缸
气动手指
YMHF系列-薄型气爪型
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/cylinders/other_cylinder/air_chuck_cylinder/ymhf2_series/ymhf2_8d2_20d2_asmtab.prj},{NB=YMHF2-12D2(CLOSE)},{BORE=12},{STROKE=2},{PIPE=},{SWITCH=},{SWNO=},{FINGER=CLOSE},{A=42},{B=3},{C=3},{D=3},{E=4},{F=58.0},{G=4.0},{H=4},{I=10},{J=40},{K=20},{L=5},{M=20},{N=7.7},{O=19},{P=25},{Q=68},{R=54},{S=5.0},{T=15},{U=21},{V=1.0},{W=24},{X=14.8},{Y=3.4},{Z=5.5},{B1=3.0},{D1=4},{G1=15},{H1=33},{I1=2.5},{J1=2.5},{AA=26},{BB=94.0},{CC=104},{DD=90},{EE=27},{FF=48},{GG=80},{HH=18},{II=4.5},{PPATH=ymhf2_8d2_20d2/ymhf2_8d2_20d2_asmtpl.prj},{DD1=90},{T1=15},{HH1=5}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
YSC
描述
YMHF2-20D2 - YMHF2-8D2/12D2/16D2/20D2
明细表
订购码:YMHF2-12D2
BORE
缸径
12
12
STROKE
行程
长行程
长行程
PIPE
接管形式
轴向配管
侧面配管
轴向配管
侧面配管
SWITCH
磁性开关类型
无
A93K(L)
无
A93K(L)
SWNO
磁性开关数量
N/A
N/A
FINGER
夹爪状态
闭合
张开
闭合
张开
A
42
42
B
3
3
C
3
3
D
3
3
E
4
4
F
58.0
58.0
G
4.0
4.0
H
4
4
I
10
10
J
40
40
K
20
20
L
5
5
M
20
20
N
7.7
7.7
O
19
19
P
25
25
Q
68
68
R
54
54
S
5.0
5.0
T
15
15
U
21
21
V
1.0
1.0
W
24
24
X
14.8
14.8
Y
3.4
3.4
Z
5.5
5.5
B1
3.0
3.0
D1
4
4
G1
15
15
H1
33
33
I1
2.5
2.5
J1
2.5
2.5
AA
26
26
BB
94.0
94.0
CC
104
104
DD
90
90
EE
27
27
FF
48
48
GG
80
80
HH
18
18
II
4.5
4.5
DD1
90
90
T1
15
15
HH1
5
5
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.