IFC 4.0
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: YSC
Created: 12.20.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
YSC
YSVF3130-3G-02-S
YSC
控制元件
5通阀系列
先导式五通电磁阀
YSVF3系列
Powered by
CAD模型選擇
{ysc/valves/5_way_valve/pilot_operated_5_way_sol_valve/ysvf3_series/ysvf3000_series.prj},{NB=YSVF3130-3G-02-S},{MODEL=YSVF},{SOLENOID=3130},{VOLTAGE=3},{CONNECTION=G},{PS=02},{NS=-S}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
YSC
描述
YSVF3000 Series - 5通先导型电磁阀/橡胶密封
明细表
订购码:YSVF3130-3G-02-S
MODEL
机种代号
YSVF
SOLENOID
电磁线圈
单线圈
双线圈
双/中央封闭式
双/中央排气式
双/中央加压式
单线圈
双线圈
双/中央封闭式
双/中央排气式
双/中央加压式
VOLTAGE
电压
3:AC 110V
4:AC 220V
5:DC 24V
6:DC 12V
3:AC 110V
4:AC 220V
5:DC 24V
6:DC 12V
CONNECTION
接电方式
直接出线方式
插座式
插座式带指示灯并带过压抑制器
直接出线方式
插座式
插座式带指示灯并带过压抑制器
PS
接管口径
02: Rc1/4
02: Rc1/4
NS
带锁定按钮
无锁定按钮
带锁定按钮
无锁定按钮
Embedded user actions
Preview - Generation
詢價
CAD
PDF
3D
尺寸
2D
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
No recommendations available.