??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
AIRBEST
描述
PSPH - 重载型缓冲支杆
明细表
PSPH-E25G2M-M20
SERIES
产品系列
PSPH
BF
弹簧形式
E : 弹簧外置
BS
缓冲行程
RT
功能规格
CS
连接规格
IS
安装规格
M1
G1/8 mm
M2
G1/4 mm
M3
M20X1.5 mm
LM1
7.5 mm
LM3
40 mm
S1
16 mm
S2
24 mm
S3
17 mm
Y
25 mm
H
86.0 mm
INFOTEXT
技术文档
尺寸注释
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息