??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Algood Caster Innovations
Description
Moldon Rubber - 250-1,600lbs.
Bill of material
W-6204-MR-RB
PN
Part Number
W-6204-MR-RB
SER
Series
Moldon Rubber
D
Diameter
英寸
W
Tread Width
英寸
B
Bearing Type
HUB
Hub Length
1 13/16 英寸
BORE
Standard Bore
1/2 英寸
CAP
Capacity
250 lbs.
WGT
Weight
2.34 lbs.
COL
Color
Black
SW
Side Washers
TG
Thread Guards
DUR
Durometer
95 A Scale
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息