??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
VTL-B - 带螺纹的凸轮螺母
明细表
Lobe knobs VTL.50/80 B-M10-C2
PARTNUMBER
Code
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
50 mm
DIM02
d6H
M10
DIM03
l
82 mm
DIM04
d1
22.5 mm
DIM05
l2
62 mm
DIM06
h
17 mm
WEIGHT
重量
48 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
你可能还想看