??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
EBS+x SOFT - Two-volume revolving handle
明细表
Two-volume revolving handle EBS.48 SOFT+x-M10
PARTNUMBER
代码
247051
DESCRIPTION
型号
EBS.48 SOFT+x-M10
DIM01
D
48 mm
DIM02
l
66 mm
DIM03
d6g
M10
DIM04
d1
35 mm
DIM05
l
17 mm
DIM06
l1
23 mm
DIM07
S
5 mm
WEIGHT
重量
100 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...