??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 119.2 VDE - Key for locks, Form, DK, Operation with double bit
明细表
Key for lock GN 119.2-86-VDE5-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
GN 119.2-86-VDE5-SW
L1
86 mm
L2
53 mm
B
50 mm
D1
14.0 mm
D2
5 mm
F
Type
VDE5
FV
for locks
GN 115 / GN 116 / GN 119 / GN 516 / GN 516.1
WEIGHT
Weight
0.0580 kg
CTN
Customs Tariff Number
79070000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息