??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
GN 936 - Slam latches, Type SL, not lockable
明细表
Slam latch GN 936-72-SL-SW
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
L1
72 mm
B1
10.3 mm
B2
21 mm
B3
15 mm
D
6.5 mm
H1
33 mm
H2
24 mm
L2
104 mm
L3
45 mm
L4
40 mm
L5
14.5 mm
L6
12.5 mm
M1
56 mm
M2
23 mm
WEIGHT
Weight
0.3690 kg
CTN
Customs Tariff Number
83016000
ROHS
YES
INFOEG
Product details
Product details
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息