??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
TCC-AP-PBF - 铰接头用安装底座
明细表
铰接头用安装底座 TCC-AP-PBF-30-T-C33
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
D
30 mm
DIM02
l
40 mm
DIM03
B
75 mm
DIM04
H
100 mm
DIM05
d2
6.5 mm
DIM06
f
60 mm
DIM07
H1
7.5 mm
DIM08
h2
32.5 mm
DIM09
l1
54 mm
DIM10
l2
45 mm
DIM11
l3
28 mm
DIM12
l4
42 mm
DIM13
S
M8
DIM14
C
12 N*m
DIM15
F1
3300 N
DIM16
M1
33 N*m
DIM17
M2
N*m
WEIGHT
重量
142 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...