??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 14
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
ESP. - Guard safety handles
明细表
Guard safety handles ESP.110-EH-C6
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
l
114 mm
DIM02
F
93.5±0.5 mm
DIM03
d
6.5 mm
DIM04
S
DIM05
H
33 mm
DIM06
h1
7 mm
DIM07
h2
11 mm
DIM08
C
35 mm
DIM09
l
19 mm
DIM10
l1
74 mm
DIM11
l2
9.5 mm
DIM12
F1
90 N
WEIGHT
重量
33 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...