??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Elesa+Ganter
描述
M.2000-SWM-F2.5 - Handles with monostable electrical switch
明细表
Handle with monostable electrical switch M.2000/180-SWM-1NC+1NO-RGY-F2.5
PARTNUMBER
代码
DESCRIPTION
型号
DIM01
l
212.5 mm
DIM02
f±1
180 mm
DIM03
d
M6
DIM04
f1
29 mm
DIM05
h
70 mm
DIM06
h1
65 mm
DIM07
B
24 mm
DIM08
b1
35 mm
DIM09
l1
113 mm
DIM10
l2
20 mm
DIM11
p
12 mm
DIM12
F1
700 N
DIM13
F2
2000 N
DIM14
F1
7 J
DIM15
F2
6 J
WEIGHT
重量
410 g
INFOEG
产品详细信息
产品详细信息
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息