??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 32-603 - Doigt d'indexage à came,avec dispositif de blocage en position sortie - Sans écrou
Nomenclature
Emile Maurin 32-603-6
REF
Référence
POS
Position
D1
-0.02 -0.04
mm
D2
M16x1,5
D3
16 mm
L1
60 mm
L2
±0.5
8 mm
L3
35 mm
L4
32 mm
ELASTICITE
Début / Fin
7 / 16.5 N
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...