??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 13-561 - Volant monorayon technopolymère - Poignée tournante
Nomenclature
Emile Maurin 13-561-350
REF
Référence
13-561-350
D1
350 mm
D2
H7
20 mm
D3
35 mm
D4
82 mm
D5
33 mm
D6
70 mm
D7
M10
H1
65 mm
L1
38 mm
L2
14 mm
L3
25 mm
L4
19 mm
L5
82 mm
L6
38 mm
L7
110 mm
L8
148 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息