??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 16
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 34-382 - Bouchon d'huile de remplissage, aluminium anodisé noir, haute température
Nomenclature
Emile Maurin 34-382-32-26x1,5
REF
Référence
VERSION
Résistance 100°C
FINITION
Sans échappement
D1
mm
D2
D3
2 mm
D4
M5
L1
mm
L2
mm
L3
8 mm
L4
mm
S1
mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息