??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-085 - Charnière à indexation acétal - Tube inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-085-115-70
REF
Référence
MAT
Matière
Tube inox
PIV
Pivotant
°
D1
5.5 mm
H1
52 mm
H2
50 mm
H3
10.4 mm
H4
2.5 mm
H5
9.1 mm
H6
±0.2
34 mm
L1
18 mm
L2
57 mm
L3
±0.2
34 mm
COUPLE
Couple position
N.cm
F1
450 N
F2
450 N
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息