??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-31 - Charnière plate avec interrupteur, technopolymère - Connecteur postérieur - Interrupteur à droite
Nomenclature
Emile Maurin 37-311-70
REF
Référence
ROT
Rotation
°
VERSION
POSITION
Position interrupteur
L1
70 mm
L2
53 mm
L3
45 mm
L4
34 mm
L5
110 mm
L6
51.5 mm
L7
22.5 mm
D1
7 mm
D2
6.5 mm
D3
12.5 mm
D4
M12x1
H1
7.5 mm
H2
16 mm
H3
8 mm
H4
15 mm
F1
2800 N
F2
2100 N
F3
1300 N
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息