??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-321 - Charnière invisible à 90° - Sans décrochement - Acier
Nomenclature
Emile Maurin 37-321-76
REF
Référence
37-321-76
ALPHA
°
MAT
Matière
Acier
FORM
Forme
Sans décrochement
L1
76 mm
L2
30 mm
L3
8 mm
L4
36 mm
L5
15 mm
L6
15 mm
L7
18 mm
L8
max.
13 mm
L9
min.
7 mm
D1
5.2 mm
D2
5.4 mm
H1
38.5 mm
H2
4 mm
H3
31 mm
H4
21 mm
H5
5 mm
H6
7 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息