??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-525 - Charnière renforcée rivetée inox - Non percée
Nomenclature
Emile Maurin 37-525-230
REF
Référence
37-525-230
ANGLE
mm
输入参数值: ANGLE
mm
cm
inch
ft
L1
230 mm
L2
155 mm
L3
45 mm
L4
15 mm
L5
30 mm
L6
15 mm
L7
4 mm
D1
10 mm
D2
6.50 mm
H1
65 mm
H2
38 mm
H3
30 mm
H4
39
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息