??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-793 - Plaques de montage - Angle
Nomenclature
Emile Maurin 37-793-101
REF
Référence
37-793-101
VERSION
Angle
L1
101 mm
L2
75 mm
L4
43.5 mm
L5
43.5 mm
L6
45 mm
H1
3.5 mm
H2
10 mm
H3
26 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息