??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-143 - Coulisseau multi-positions inox
Nomenclature
Emile Maurin 37-1430-224
REF
Référence
37-1430-224
L1
224 mm
L2
350 mm
L3
126 mm
L4
24 mm
L5
16 mm
L6
26 mm
L7
40 mm
L8
24 mm
L9
22.5 mm
L10
26.5 mm
L11
17 mm
H1
58 mm
H2
24 mm
H3
36 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息