??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-145 - Coulisseau télescopique acier
Nomenclature
Emile Maurin 37-1450-159
REF
Référence
37-1450-159
L1
159 mm
L2
239 mm
L3
16 mm
L4
9 mm
L5
25 mm
L6
9 mm
L7
13 mm
L8
1.5 mm
L9
6.5 mm
L10
12 mm
H1
24 mm
H2
19 mm
H3
16 mm
H4
12.5 mm
D1
3.5 mm
INFOS
Informations
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息