??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Description
Modèle 37-95 - Compas acier pattes de fixation plates
Nomenclature
Emile Maurin 37-951-80
REF
Référence
VERSION
L1
80 mm
L2
30 mm
L3
21 mm
L4
10 mm
L5
5 mm
L6
6.7 mm
L7
8.5 mm
L8
7.2 mm
L9
1.5 mm
L10
2 mm
D1
3.5 mm
D2
2.5 mm
INFOS
信息
INFOTEXTE
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息