??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
TC-6015-MR - Manual Push Pull Clamps - Flange Base
Bill of material
TC-6015-MR
PN
Part No.
TC-6015-MR
AMERSID
Americas ID
1102882
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
MATERIALTYPE
Material Type
Steel
A
A Overall Height
1.600 英寸
B
B Overall Length
2.950 英寸
C
C Plunger Height
0.500 英寸
D
D Hole Spacing Along Length
1.750 英寸
E
E Hole Spacing Along Width
0.880 英寸
F
F Base Length
2.250 英寸
G
G Base Width
1.250 英寸
H
H Plunger Length
0.700 英寸
J
J Base Hole Size
0.220 英寸
M
M Plunger Diameter
0.380 英寸
PLUNGERTHREAD
Plunger Thread
M6 x 1.0
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息