??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Festo
描述
NPKA - 扣入式接头
明细表
1243489 NPKA-D-G18-Q6-P10
TNR
产品代号
1243489
TYP
型号
NPKA-D-G18-Q6-P10
D1
螺纹
G1/8 mm
NENN
额定尺寸
4.000 mm
D2
气接口
6.000 mm
D5
14.200 mm
L1
33.600 mm
L2
6.000 mm
SW
扳手开口宽度
4.000 mm
T
深度
25.800 mm
CNSMASSEXACT
重量
0.0042 kg
GTIN
4052568061838
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息