??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 18
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GK09 - 导向轴支座-开口型-长导向型
明细表
GK09FC-D12
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
TYPE
类型
MAT
材质(国标)
MAT1
材质(日标)
SUR
表面处理
FJ
附件
D
DH7
mm
TOL
D公差(H7)
+0.018/0 mm
T1
固定部壁厚(T1)
10.0 mm
L
33.0 mm
D1
32 mm
H
52 mm
T
6 mm
B
22 mm
TT1
t1
1.5 mm
X
11.0 mm
P
mm
K
mm
W
mm
P1
mm
F
mm
S
1.5 mm
A
4.0 mm
DD1
d1
9.0 mm
DD2
d2
5.6 mm
DD
d
4.5 mm
M
M(粗牙螺纹)
M5
MXP
附属螺栓Mx长度
M5x12
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息