??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
GK20D - 导向轴支座-T型单边开口型-标准型
明细表
GK20DF-D8-H10
CNSORDERNO
型号
CODE
系列码
MAT
材质(国标)
MAT1
材质(日标)
SUR
表面处理
FJ
附件
D
mm
H
mm
L
46 mm
H1
17 mm
B
12.0 mm
S
6.0 mm
W
28 mm
L1
36 mm
DD
d
4.5 mm
E
9 mm
D2
d2
4.5 mm
D1
d1
8.0 mm
V
4.5 mm
BB
b
2.0 mm
M
M紧固螺栓
M4深度8
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...