??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LD83CB - 限位蝶形铰链-树脂型·沉孔型-多角度可限型-树脂型・POM
明细表
LD83CB-50-E
CNSORDERNO
型号
LD83CB-50-E
SC
系列码
LD83CB
TYPE
类型
树脂型·沉孔型
TZJD
调整角度
多角度限位型
MAT
材质
POM
SUR
表面处理/颜色
皮纹处理
SPE
规格
50
YS
铰链颜色
W
60 mm
L
50 mm
F2
40 mm
F1
30 mm
T
8 mm
E
9 mm
H
17 mm
DD1
沉孔h
4.2 mm
DD2
沉孔d2
9.8 mm
HH
沉孔h
5.2 mm
NJ
定位扭矩(cN·m/个)
49
CKZL
参考重量[kg/pcs]
0.03
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
你可能还想看
    Misumi
    HHPFDLN, HHPFDRN - 异形旗式蝶形铰链
    HEFA
    LD57CF - 弹簧蝶形铰链-锥孔型-平型