??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB22PC - 暗式拉手-标准型-外装型
明细表
LB22PC-L90
CNSORDERNO
型号
LB22PC-L90
SC
系列码
LB22PC
TYPE
类型
标准型
HPP
抠手位置
偏心
MQ
材质
SUS304
ST
表面处理/颜色
-
L
90 mm
S
50 mm
W
64 mm
F
25 mm
H
17.5 mm
T
2.5 mm
OSP
开孔尺寸P
68 mm
OSW1
开孔尺寸W1
43 mm
OSL1
开孔尺寸L1
53 mm
OSW2
开孔尺寸W2
38 mm
RW
参考重量
0.09 kg/pcs
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息