??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
HEFA
描述
LB53F - 拉手专用垫圈
明细表
LB53FF-D15
CNSORDERNO
型号
SC
系列码
TYPE
类型
拉手专用垫圈
MQ
材质
ST
表面处理
D
15 mm
D1
d1
10.2 mm
D2
d2
5.5 mm
H
3.5 mm
H1
2 mm
CKZL
参考重量(kg/pcs)
0.01
INFOTEXT
技术资料
官网网址
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息