??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
FF15 - Offset spur gear reducer - Torque up to 10Nm
Bill of material
HPC - FF15-4
REF
Part number
RAP
Ratios
VME
Max. input speed
2000 t/min
VMS
Max. output speed
t/min
REND
Efficiency at 1000 RPM
93% 1000t/min
INFO
Informations
信息
INFO
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息