??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
利来链条
描述
T-1200PBYJ网带链 (平板型带直角) - T-1200 系列
明细表
T-1200-K330
MODEL
型号
T-1200PBYJ网带链 (平板型带直角)
SERIES
系列
T-1200 系列
APPLYTO
适用于
主要适合应用在各种玻璃瓶,塑料瓶,储瓶台以及输送机
MBM
网带材质
聚甲醛(POM),使用温度-30°C~90°C
PM
销轴材质
聚丙烯(PP)
MBL
网带负载(25°C)
POM为1448N
MBC
网带颜色
墨绿色
WEIGHT
重量
0.67 kg/m
W
网带宽度
83.8 mm
L
标准节距的倍数
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息