??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
MAICO
Description
ER 100 GVZ - Ventilatoreinsatz
Bill of material
0084.0139
SA010ID05
Revisionsdatum der Datei
20230118
SA010ID04
Herstellername
MAICO
SA010ID03
Ausgabedatum (Monat) der Richtlinie
201903
SA810ID06
GTIN-Nummer
4012799841395
SA810ID10
Beschreibungstext
Ventilatoreinsatz mit Abdeckung und Filter zum Einbau in Unterputzgehäuse, Fördervolumen 101 m³/h, mit Grundlastschaltung und Verzögerungszeitschalter
SA100ID04
Anlagenart
Wohnungslüftungsgerät dezentral, Abluft (raumweise)
SA110ID04
Geräteart
ohne Wärmerückgewinnung
SA200ID03
Wärmerückgewinnung
ohne Wärmerückgewinnung
SA250ID03
Wärmezufuhr der Zuluftnacherwärmung
ohne Wärmezufuhr
SA300ID03
Gehäuse-Werkstoff
Kunststoff
SA400ID03
Wärmequelle
keine Wärmequelle
SA450ID03
Frostschutz
ohne Frostschutz
SA500ID03
Execution
Standardausführung
SA550ID03
Luftleitungsanschlüsse
vertikal
SA560ID03
Aufstellung
innen
SA700ID04
Produktname
ER 100 GVZ
SA700ID08
max. Volumenstrom Abluft
101.000 m³/h
SA700ID09
Nenn-Volumenstrom Abluft
101.000 m³/h
SA700ID10
min. Volumenstrom Abluft
35.000 m³/h
SA700ID11
Elektrische Leistungsaufnahme (Grundgerät)
29.500 kW
SA700ID12
Nennstrom (Grundgerät)
0.140 A
SA700ID15
Elektrischer Anschluss (Grundgerät)
1/N/PE230V
SA700ID16
Spannung (Grundgerät)
230 V
SA700ID17
Frequenz
50 Hz
SA700ID21
max. Schalldruckpegel am Gerät
45.000 dB(A)
SA700ID33
Syphon
nein
SA700ID34
Kondensatwanne
nein
ARTNR
Item number
0084.0139
CTN
Customs Tariff Number
84145100
LODDEST
LOD Destination
LODLEVEL
LOD Level
SEC
SEC average
-6.5 kWh/(m²*a)
SA
of system
decentralized
F
Delivery
35 / 101 m³/h
G
Mass
1.485 kg
FK
Filter class
ISO Coarse > 30 % (G2)
B
Rated voltage
230 V
H
Height
250 mm
T
Depth
150 mm
A
Execution
Grundlast- und Verzögerungszeitschaltung
D
Number of revolutions
850 / 1.900 1/min
L
Air direction
Vent
DS
Speed ​​controllable
S
Voltage
Alternating current
N
Power frequency
50 Hz
LS
Input
9 / 29,5 W
I
IMax
0,09 / 0,14 A
SC
Protection
IP X5
NZ
Mains supply
5 x 1,5 mm²
E1
Installation
Wall / Ceiling
E2
Mounting
Flush
M
Material
Plastic
FR
color
Traffic white, similar to RAL 9016
GW
Weight with packaging
1.77 kg
AU
Discharge
laterally
BR
Width
250 mm
BV
Wide with packaging
280 mm
HV
High with packaging
280 mm
TV
Depth with packaging
155 mm
FBI
Conveying temperature at IMax
40 °C
NAC
Follow-up time
6 min
SD
SPL
26 / 45 (Angabe gemäß DIN 18017-3 bei einer äqivalenten Absorptionsfläche AL = 10 m²) dB(A)
V
Packaging Unit
1 Stück
SR
Range
B
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息