??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 7
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMRFP, BMRFRP, G-BMRFP, G-BMRFRP - 液压·水压用歧管块-孔距指定型-BMRF系列 - 边长40
明细表
BMRFP4-R1-G2-K2-P25
PN
型号
MAT
材质
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
STS
Screw Type Selection
MH
安装孔选择
NO
No.
R
R (Rc (PT)/ NPT) 选择
G
G (Rc (PT)/ NPT) 选择
K
K (Rc (PT)/ NPT) 选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
40 mm
B
40 mm
E
35 mm
F
20 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
d (安装孔)
6.6 mm
D
D (安装孔)
11 mm
HH
h (安装孔数)
6.5 mm
M
M (安装孔)
M6
D1
D1 (安装孔)
9.5 mm
DD1
d1 (安装孔)
5.1 mm
HH1
h1(安装孔数)
5.5 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息