??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
NBK (锅屋百迪株式会社)
描述
FYAF-E3-X - Leveling Adjuster - for use with Anchor Bolt
明细表
FYAF-80-M8-26-E3-X
CN
Catalog number
D
Diameter D
80 mm
M
螺纹直径
PITCH
Pitch
mm
LF
Length of Thread min.
mm
H
Height H
mm
H1
Height H1
3 mm
H2
Height H2
1.3 mm
SH
Height h
3 mm
C
Dimension C
70 mm
K1
Dimension K1
27 mm
K2
Dimension K2
26 mm
R
Dimension R
13 mm
SW1
Width across flats
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...