??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
05300 - 快速夹钳,水平可调,带卧式底脚
明细表
05300-040
BEST
订货号
POS
拉杆位置
°
A
间距
25.4 mm
A1
宽度
53 mm
A2
宽度
38 mm
A3
间距
25.4 mm
B
间距
33 mm
B1
宽度
60 mm
B2
宽度
13 mm
B3
宽度
8 mm
B4
间距
48 mm
B5
间距
38 mm
B6
宽度
32 mm
D
直径
6.5 mm
D1
直径
24.5 mm
H
高度
mm
H1
高度
mm
H2
高度
mm
H3
高度
14 mm
H4
高度
mm
H5
高度
mm
L
长度
217 mm
L1
长度
77 mm
L2
长度
113 mm
L3
长度
58 mm
L4
长度
72 mm
SPANNH
最大夹紧高度
F
2.5 kN
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
82057000
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息