??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2023年4月13日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
05312 - 转接板,圆形
明细表
05312-145
BEST
订货号
FORM
样式
D
直径
145 mm
D1
直径
11.5 mm
D2
螺纹
M5 mm
D3
螺纹
M6 mm
L
长度
140 mm
L1
长度
8 mm
L2
长度
14 mm
L3
长度
13 mm
L4
长度
26 mm
L5
长度
38 mm
L6
长度
10 mm
B
间距
40 mm
B1
Abstnd
26 mm
B2
间距
30 mm
B3
间距
38 mm
B4
间距
60 mm
B5
间距
mm
R
半径
5 mm
R1
半径
42 mm
R2
半径
58.5 mm
S
高度
5 mm
GEW
重量约
kg
BS
描述
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
关税税号
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
Standardlieferzeit
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息