??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 160
HELP_VARIABLE
公司
norelem
描述
21904-05 - 位置指示器 带不锈钢制空心轴
明细表
21904-05-10001421
BEST
Bestellnummer
MATERIAL
Material
Kunststoff
FARBE
Farbe
B
Breite
38.5 mm
D
Durchmesser
20 mm
H
Höhe
67.5 mm
L
Länge
48 mm
P
Steigung
mm
KOMMA
Komma an Stelle
DZAHL
max. Drehzahl
U/min
EINBAU
Einbaulage
ZR
Zählrichtung
ANZEIGE
Anzeige nach erster Umdrehung
GEW
Gewicht ca.
0.1200 kg
BESTELLBEISPIEL
Bestellbeispiel
Bestellbeispiel
BS
Beschreibung
信息
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
90318020
EAN
EAN-Nr. norelem
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,并在收到订单后立即从中央仓库发货。没有库存的商品通常会立即采购。所有库存都会在店内实时显示。
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息