??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
CPDSC,CPDSCK,CPDSCLK,CPDSCRK - 联轴器-单膜片式-标准型
明细表
CPDSCK19-6-6
MODEL
物料规格
LV1
孔类型
MMAT
主体材质
铝合金
DMAT
膜片·销材质
不锈钢
MSUR
主体表面处理
本色阳极
DSUR
膜片·销表面处理
-
ATT
附件
内六角螺栓
CODE
型号
VAR02
No
VAR04
变更d1侧孔径
VAR06
d1选择
mm
VAR08
LDC指定单位0.1mm
mm
VAR10
变更d2侧孔径
VAR12
d2选择
mm
VAR14
RDC指定单位0.1mm
mm
FIX02
D
19 mm
FIX04
L
20.0 mm
FIX06
LF
9.00 mm
FIX08
S
2.0 mm
FIX10
夹紧螺栓 M
2-M2.5
FIX12
锁紧扭矩
1 N·m
FIX14
额定扭矩
1 N·m
FIX16
最大扭矩
2 N·m
FIX18
容许偏角
1 °
FIX20
静态扭转刚度
200 N·m/rad
FIX22
最高转速
10000 r/min
FIX24
惯性力矩
0.65×10^-6 kg·m^2
FIX26
容许轴向振幅
±0.2 mm
FIX28
重量
12 g
FIX95
资料文档
资料文档 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息