??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
TB18J,TB19J,TB25G,TB26G - 开口带
明细表
TB19J-L050-50
MODEL
型号
LV1
产地
MMAT
主体材质
CMAT
芯线材质
SUR
齿面处理
-
AOT
工作温度
-20~75 °C
CODE
Code
VAR02
皮带种类
VAR04
皮带公称宽度
VAR06
齿数
FIX02
皮带宽度
12.700 mm
FIX04
容许张力
N
FIX06
适用连接金属件
TPBCK-L050
FIX08
齿距
9.525 mm
FIX10
40 °
FIX12
Ra
0.00 mm
FIX14
Lr
0.00 mm
FIX16
Ha
3.50 mm
FIX18
h
1.90 mm
FIX20
L
3.2 mm
FIX22
PLD
0.000 mm
FIX24
单位重量(宽度:10mm)
g/m
FIX95
资料文档
资料文档
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
你可能还想看