??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
PRiCi FA
描述
ZS45B,ZS45C - 小径弹簧柱塞-螺丝固定型
明细表
ZS45B1.5-1.5
MODEL
型号
LV1
类型
LV2
类型
平头型
MAT
主体材质
SUS303
MAT2
销材质
SUS304
MAT3
弹簧材质
SUS304
AOT
使用温度
-30°~140℃
CODE
Code
VAR02
D
mm
VAR04
S
mm
FIX02
d
0.5 mm
FIX04
D1
2.0 mm
FIX06
La
17.5 mm
FIX08
l
2.5 mm
FIX10
F
0.5 mm
FIX12
G
1 mm
FIX14
C
0.05 mm
FIX16
最小负载
N
FIX18
最大负载
N
FIX95
资料文档
资料文档
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
载入中 ...