??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2016年6月30日停产
对应替代品
未指定有效的替换零件。如有疑问,请联系制造商。
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
Server enclosure, 1000 mm deep - Based on TE 7000
明细表
7000.885(2)
BEST
订单号码
DETAIL
INFO
PDF 目录
PDF 目录
BEZ1
名称1
TE 7000 server enclosure without side panels
B
宽度
mm
H
高度
2000 mm
T
深度
1000 mm
T2
Distance between 482.6 mm (19'') levels in its delivered state
745 mm
CNSECLASS51
27-18-02-01
CNSECLASS70
27-18-02-07
CNSECLASS80
27-18-02-07
CNSETIM40
EC002499
Embedded user actions
Preview - Generation
询价
3D
尺寸标注
2D

附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
没有建议信息